Kit de formation Vide

  • Pour les écoles supérieures, les écoles professionnelles, les instituts de formation, les centres d'apprentissage, les ateliers de formation.

Nos points forts...

  • Le kit de formation sur le vide assiste les formations sur le sujet de la technique du vide dans l'automatisation. Il est conçu pour accompagner le cours et est composé d'un coffret de transport portable avec différents composants pour le vide pour la conception d'applications-types. À l'aide d'un livre de tâches détaillé, les apprenants sont progressivement initiés à la technique du vide et peuvent eux-mêmes traiter les unités d'apprentissage qui forment chacune un tout et qui se complètent les unes les autres.

Vos avantages...

  • Le kit de formation permet un apprentissage pratique - du simple montage d'un système de vide jusqu'à une solution complexe de système - lié à une optimisation de la sélection des composants.
 

Article dans la famille de produit Kit de formation Vide

TRAIN-SET VT VAC-TRAIN DE
TRAIN-SET VT VAC-TRAIN DE
10.02.02.03043
Kit de formation
Branche d’activité:
Composants pour le vide
Contenu: Kit de formation au vide
Langue: Allemand
TRAIN-SET VT VAC-TRAIN EN
TRAIN-SET VT VAC-TRAIN EN
10.02.02.03682
Kit de formation
Branche d’activité:
Composants pour le vide
Contenu: Kit de formation au vide
Langue: Anglais