Eléments de fixation

Schmalz propose une large gamme de possibilités de fixation permettant d'intégrer des ventouses ou des préhenseurs spéciaux dans un système de vide.
 

Tiges élastiques

  • Compensation des différences de hauteur
  • Pose délicate sur la pièce

Supports pour ventouses et tiges à ressorts

  • Suspension de la ventouse et de la tige élastique

Rotules articulées

  • Rotules intégralement articulées pour l'ajustement de la ventouse aux surfaces obliques

Schmalz Tooling System SXT

  • Brides de robot et baïonnettes à changement rapide pour la connexion flexible et hautement résistante de tubes et de rallonges avec angle réglable pour une composition modulaire
  • Pièces de serrage, connexions et coudes pour une composition précise et configurable

Système de support pour outillage HT

  • Support pour le montage de divers composants pour le vide Schmalz sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide, en option avec buse de vide intégrée ou générateur de vide décentralisé
  • Pour tiges à ressort ou capteurs cylindriques

Suspension, rigide/souple - Ensemble

  • Combinaison tige élastique de "paliers fixes et flottantes» pour bloc fiable compensation de les tolérances de hauteur dans la suspension des systèmes de préhension

Suspension, fixable FST-C

  • Compensation de différences de hauteur
  • Éviter les effets d’arrachement en cas de manipulation de planches tordues

Profils et raccords

  • Profilés en aluminium très résistants
  • Utilisation comme traverse principale ou secondaire
  • Accessoires pour la conception de préhenseurs par le vide sous forme de systèmes complètement modulaires