Profils de montage MO-PROF

  • Profil de montage pour la construction flexible de préhenseurs
  • Utilisation comme palonnier, distributeur et réservoir de vide
  • Le vide et l’air comprimé ou plusieurs niveaux de vide peuvent être distribués dans le profil à trois chambres

Nos points forts...

  • Profil creux perméable au vide avec chambres intérieures
  • Vissage direct des ventouses dans les profils
  • Profils avec rainures latérales
  • Profils en aluminium résistants, fabriqués par procédé d'extrusion

Vos avantages...

  • Conduite de vide/d'air comprimé directement à travers le profil
  • Répartition du vide intégrée sans tuyau depuis le raccordement central jusqu’à la ventouse
  • Adjonction simple de composants tels que support et tige
  • Poids réduit pour des charges importantes et une précision maximale
 

Article dans la famille de produit Profils de montage MO-PROF

 

MO-PROF 40 1TN AL-1
26.07.01.00023
Profilé en aluminium pour la construction de systèmes de ventouses
Largeur B: 40 mm
Longueur L (max.): 6000 mm
Forme: avec 1 rainure en. T
Matière: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
26.07.01.00022
Profilé en aluminium pour la construction de systèmes de ventouses
Largeur B: 40 mm
Longueur L (max.): 6000 mm
Forme: avec 3 rainure en. T
Matière: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1
26.07.01.00021
Profilé en aluminium pour la construction de systèmes de ventouses
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 40 mm
Longueur L (max.): 6000 mm
Forme: avec 2 rainure en. T
Matière: Al Mg Si 0,5 F22