Rotules articulées

Les joints sphériques et les Flexolinks permettent une meilleure adaptation de la ventouse à des pièces non planes.
 

Flexolink FLK

  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation

Joints sphériques KGL

  • Raccord : G1/8" à G1/2"
  • Déviation : 15° max.
  • Articulation rotule étanche et très résistante

Supports pour capteur double des tôles DBD

  • Diamètre de l'anneau d'aspiration : 100 mm
  • Course : 36 mm
  • Hauteur : 178 mm