• Rotule Flexolink pour la manipulation de pièces inclinées à l’aide de ventouses de grandes surfaces ou des ventouses plates
  • Manipulation de grands panneaux (tôle, bois, etc.) susceptible de s’affaisser (La rotule Flexolink facilite l'adaptation de la ventouse à la charge et garanti la préhension toute la durée du cycle)
  • Combiné avec des tiges à ressorts pour une compensation des différences de hauteur et des irrégularités de la pièce
  • Retour automatique
Produits - Points forts
  • Montage articulé sur tout le pourtour des ventouses et des plaques d'aspiration, idéal pour les surfaces de pièces inclinées
  • Retour automatique à la position neutre de départ grâce à une articulation caoutchouc-métal
  • Le point de pivotement bas de la ventouse minimise l'usure lors du contact avec des surfaces inclinées
  • Conception robuste et étanche au vide avec protection intégrée contre les dommages
Flexolink FLK
  • Rotule articulée en acier de haute qualité avec tampon vulcanisé servant d'articulation (2)
  • Angle de pivotement maximal limité par blocage vissé
  • Transmission de la force par un raccordement en métal dans l’articulation
  • Méplats sur la partie supérieure et inférieure pour un montage facile et sans endommager la pièce (4)
  • Filetage de raccordement pour un raccord en haut (1) et (3) en plusieures dimensions
  • Angle d'inclinaison (max.) 12°
  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par