• Joint sphérique pour la manipulation de pièces inclinées à l’aide de ventouses de grandes surfaces ou de ventouses plates
  • Manipulation de grands panneaux (tôle, bois, etc.) susceptible de s’affaisser (La rotule Flexolink facilite l'adaptation de la ventouse à la charge et garanti la préhension toute la durée du cycle)
  • Combiné avec des tiges à ressorts pour une compensation des différences de hauteur et des irrégularités de la pièce
Produits - Points forts
  • Montage articulé sur tout le pourtour des ventouses et des plaques d'aspiration, idéal pour les surfaces de pièces inclinées
  • Manipulation sûre grâce à une rotule robuste et étanche au vide
  • Le point de pivotement bas de la ventouse minimise l'usure lors du contact avec des surfaces inclinées
Joints sphériques KGL
  • Sphère et support sphérique en acier galvanisé (KGL...) ou en inox (KGL...A2)
  • Etanchéité au vide de la sphère et du support sphérique (2) à l’aide d’un joint torique
  • Filetage de raccordement en haut (1) et en bas (3) en plusieures dimensions
  • Déviation (max.) 15°
  • Raccord : G1/8" à G1/2"
  • Déviation : 15° max.
  • Articulation rotule étanche et très résistante
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par