Joints sphériques KGL

  • Joint sphérique pour la manipulation de pièces inclinées à l’aide de ventouses de grandes surfaces ou de ventouses plates
  • Manipulation de grands panneaux (tôle, bois, etc.) susceptible de s’affaisser (La rotule Flexolink facilite l'adaptation de la ventouse à la charge et garanti la préhension toute la durée du cycle)
  • Combiné avec des tiges à ressorts pour une compensation des différences de hauteur et des irrégularités de la pièce

Nos points forts...

  • Rotule articulée de ventouses et de ventouses plates dans toutes les directions
  • Articulation rotule étanche et très résistante
  • Pivot bas de l'articulation de la ventouse

Vos avantages...

  • Très bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
  • Manipulation en toute sécurité
  • Usure réduite de la ventouse lors de la pose sur les surfaces obliques
 

Article dans la famille de produit Joints sphériques KGL

 

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
10.01.03.00137
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: M10x1.25-M
Hauteur H: 37.5 mm
KGL G1/2-IG G1/2-AG
10.01.03.00111
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/2"-F
Filetage G2: G1/2"-M
Hauteur H: 40 mm
KGL G1/4-IG G1/4-AG
10.01.03.00110
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/4"-F
Filetage G2: G1/4"-M
Hauteur H: 37.5 mm
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
10.01.03.00109
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1: G1/8"-F
Filetage G2: G1/8"-M
Hauteur H: 26.5 mm
Matière: Inox aust.