Schmalz Tooling System SXT

Applications

Système pour la composition d’outillages légers réglables de manière flexible pour l’industrie automobile

  • Utilisation dans des procédés hautement dynamiques avec volume de production maximal dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Approprié pour l’emboutissage automatisé avec procédés de déformation en plusieurs étapes
  • Outillages pour robots pour désempilage, chargement et déchargement de presses ainsi que pour le chargement de porteurs de charge en fin de ligne

Documentations

Points forts et composants

Un débit élevé pour votre automation

  • Composants précis et durables
  • Poids faible pour des outillages optimisés en matière de poids
  • Couple 4 fois plus élevé grâce aux composants dentés

Adaptation flexible à votre application

  • Plus de 2 200 bras de basculement à configuration modulaire
  • Ajustement simple en cas de modifications et de post-équipement
  • Compatible avec systèmes d’outillage courants

Gamme simple et clairement structurée

  • Peu de composants compacts
  • Faible besoin de stockage
  • Conception simple et montage rapide

Composants d’outillage

Baïonnettes à changement rapide de robot SXT-QC-CON
Nouveau

Baïonnettes à changement rapide de robot SXT-QC-CON

  • Raccord à baïonnette verrouillable manuellement
  • Diamètres de tube de 40 et 60 mm
  • Avec ou sans transport pneumatique de fluides
Brides de robot avec serrage SXT-RF-CL
Nouveau

Brides de robot avec serrage SXT-RF-CL

  • Diamètres de tube de 40 et 60 mm
  • Interface outillage 1 et 2 tubes
  • Bornes à enficher et encliqueter
Pièces de serrage SXT-CL
Nouveau

Pièces de serrage SXT-CL

  • Colliers de serrage simples et doubles pour tubes
  • Colliers de serrage en croix et parallèles
Tubes SXT-RT
Nouveau

Tubes SXT-RT

  • Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi (de 5 à 6 mm)
  • Diamètre de 25 à 60 mm
Pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT
Nouveau

Pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT

  • Colliers de serrage unilatéraux et bilatéraux
  • Avec rallonge de 100 à 510 mm
  • Pour les diamètres de tube 19 à 40 mm
  • Pour une connexion à bille de 28,5 à 32 mm de diamètre

Composants configurables

Raccords (dentée) SXT-CON-GB
Nouveau

Raccords (dentée) SXT-CON-GB

  • Denture avec pas de 10°
  • Exécution mâle en gris
  • Exécution femelle en noir
Pièces d'angle (denté) SXT-ANG
Nouveau

Pièces d'angle (denté) SXT-ANG

  • Denture avec pas de 10°
  • Exécution mâle en gris
  • Exécution femelle en noir
Rallonges (denté) SXT-EXT
Nouveau

Rallonges (denté) SXT-EXT

  • Denture avec pas de 10°
  • Exécutions mâle et femelle en gris resp. noir
  • Denture unilatérale et bilatérale
  • Rallonge de 50 à 500 mm

Application

Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation d’éléments de carrosserie formés
Schmalz Tooling System SXT avec ventouses SAX pour la manipulation de plaques de tôle
Schmalz Tooling System SXT avec préhenseurs magnétiques SGM-HP pour la manipulation de pièces structurelles
Schmalz Tooling System SXT pour la manipulation simultanée de deux éléments de carrosserie symétriques

Vue générale du système modulaire

Composants d’outillage

(1) Baïonnette à changement rapide de robot SXT-QC-CON – Avec ou sans passage d’air comprimé

(2) Pièce de serrage SXT-CL – Colliers de serrage en croix et parallèles

(3) Canalisation SXT-RT – Diamètre de 25 mm à 60 mm

(4) Connexion (dentée) SXT-CON-GB – Denture avec pas de 10°

(5) Pièce de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT – Rallonge de 100 mm à 510 mm

Pas dans le tableau :

Brides de robot avec bridage SXT-RF-CL

Coudes (denté) SXT-ANG

Rallonges (denté) SXT-EXT

Complément du système

(6) Système de support HT – Pour ventouses, tiges à ressort et capteurs

(7) Ventouses – p. ex. SAX

(8) Préhenseur magnétique – p. ex. SGM-HP


Configuration et commande

Schmalz Tooling System SXT propose différentes possibilités de configuration. En plus des composants individuels, des ensembles de composants complets sont également disponibles selon les spécifications du client.

Pour les configurations spécifiques selon les clients, adressez-vous à votre conseiller système pour l’automation par le vide :

Contacter un conseiller système

Exemples de configurations

Colliers de serrage à enficher ou encliqueter

Colliers de serrage à enficher

Colliers de serrage avec rallonge

Colliers de serrage à encliqueter et griffe sphérique avec rallonge

Colliers de serrage à encliqueter avec rallonge

Colliers de serrage à enficher avec coude

Colliers de serrage à enficher avec coude

Colliers de serrage à enficher avec rallonges et coudes

Support et préhenseur pour systèmes d’outillage

Il est possible d’utiliser des articles sélectionnés des produits suivants en relation avec le système d’outillage SXT afin d’obtenir un système de préhension par le vide complet.

Système de support pour outillage HT

  • Support pour le montage de divers composants pour le vide Schmalz sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide, en option avec buse de vide intégrée ou générateur de vide décentralisé
  • Pour tiges à ressort ou capteurs cylindriques

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Préhenseurs magnétiques

  • Préhension magnétique
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques

Tiges à ressort

  • Compensation des différences de hauteur
  • Pose délicate sur la pièce

Ejecteurs décentralisés

  • Grands volumes de transport / d’aspiration
  • Pour une génération du vide décentralisée

Ejecteurs compacts

  • Vanne d'aspiration et de soufflage intégrée
  • Vacuostat et filtres intégrés
  • Fonction d'économie d'énergie et fonctions relatives au contrôle du processus et de l'énergie en option

Terminals compacts

  • Terminal de vide compact composé d'au maximum de 16 éjecteurs compacts montés en bloc

Vacuostats VSi-HD

  • Vacuostat compact VSi-HD sans écran d'affichage en exécution solide
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar