Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-changement à baïonnette pour outils ronds
Version | Femelle |
Matière | Aluminium |
Diamètre nominal | 40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 85 mm |
B1 | 109 mm |
d | 11 mm |
H | 85 mm |
L | 133 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Femelle |
Poids | 1,31 kg |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-QC-CON-40-F
Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :
Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.
Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE