SXT-QC-CON-60-F-3

Réf. article: 10.07.13.00015

Robot Quick-changement à baïonnette pour outils ronds

VersionFemelle
Nombre de raccords3
MatièreAluminium
Diamètre nominal60 mm
SXT-QC-CON-60-F-3
Attribut Valeur
B 120 mm
B1 165 mm
d 11 mm
G1 G1/4"-F
H 120 mm
L 189 mm
L1 210,70 mm
L2 15 mm
X1 90 mm
Y1 90 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Femelle
Nombre de raccords 3
Poids 4,86 kg
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-QC-CON-60-F-3

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

  • Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
  • Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

 

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE