Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bride de robot avec colliers de serrage pour tubes pour outils ronds
Longueur L | 460 mm |
Largeur B | 360 mm |
Matière | Aluminium |
Diamètre de cercle D mk | 125 mm |
Utiliser la construction | Canalisation 2 x 40 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 360 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 125 mm |
d | 40 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 77 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Y1 | 260 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Double |
Poids | 11,32 kg |
Famille de produit | SXT-RF-CL |
Consignes de commande: SXT-RF-CL-D-125-40
Les brides de robot avec serrage SXT-RF-CL sont livrés prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT