SXT-RF-CL-D-125-60

Réf. article: 10.07.13.00008

Bride de robot avec colliers de serrage pour tubes pour outils ronds

Longueur L460 mm
Largeur B360 mm
MatièreAluminium
Diamètre de cercle D mk125 mm
Utiliser la constructionCanalisation 2 x 60
SXT-RF-CL-D-125-60
Attribut Valeur
B 360 mm
D2 100 mm
Dmk 125 mm
d 60 mm
d1 11,50 mm
d2 10 mm
H1 135 mm
H2 93 mm
H3 3 mm
L 460 mm
X1 360 mm
Y1 260 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Double
Poids 12,78 kg
Famille de produit SXT-RF-CL

Consignes de commande: SXT-RF-CL-D-125-60

Les brides de robot avec serrage SXT-RF-CL sont livrés prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT