SXT-RF-CL-D-160-60

Réf. article: 10.07.13.00009
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Version: Double
Longueur L: 460 mm
Largeur B: 360 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 160 mm
pour: Tube 2x60
SXT-RF-CL-D-160-60
Attribut Valeur
B 360 mm
D2 100 mm
Dmk 160 mm
d 60 mm
d1 11,5 mm
d2 10 mm
H1 135 mm
H2 93 mm
H3 3 mm
L 460 mm
X1 360 mm
Y1 260 mm