Brides de robot avec serrage SXT-RF-CL

  • Raccordement par bride à l’interface robot avec des colliers de serrage pour tubes pour le raccordement d’un préhenseur d’outillage
  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile, les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Utilisation sur des installations existantes grâce à une intégration simple avec des colliers de serrage pour tubes adaptés

Nos points forts...

  • Colliers de serrage pour tubes précis et hautement résistants de construction légère
  • Système 1 et 2 tubes
  • Pour les diamètres de tube de 40 ou 60 mm
  • Conforme à la norme ISO 9409-1

Vos avantages...

  • Force de serrage maximale pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal
  • Conception optimisée en termes de poids pour diverses applications
  • Compatibles avec les systèmes d’outillage courants
  • Interface standardisée pour les robots industriels
 

Article dans la famille de produit Brides de robot avec serrage SXT-RF-CL

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00009_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-D-160-60
10.07.13.00009
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Version: Double
Longueur L: 460 mm
Largeur B: 360 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 160 mm
pour: Tube 2x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00007_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-D-160-40
10.07.13.00007
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Version: Double
Longueur L: 460 mm
Largeur B: 360 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 160 mm
pour: Tube 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00008_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-D-125-60
10.07.13.00008
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Version: Double
Longueur L: 460 mm
Largeur B: 360 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 125 mm
pour: Tube 2x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00006_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-D-125-40
10.07.13.00006
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Version: Double
Longueur L: 460 mm
Largeur B: 360 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 125 mm
pour: Tube 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00005_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-160-60
10.07.13.00005
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Longueur L: 460 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 160 mm
pour: Tube 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00003_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-160-40
10.07.13.00003
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Longueur L: 460 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 160 mm
pour: Tube 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00004_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-125-60
10.07.13.00004
Bride de robot avec colliers de serrage pour tubes pour outils ronds
Longueur L: 460 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 125 mm
pour: Tube 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00002_01.jpg
Nouveau
SXT-RF-CL-125-40
10.07.13.00002
Bride de robot avec colliers de serrage pour la connexion de outillage de tuyauterie
Longueur L: 460 mm
Matière: Aluminium
Diamètre de cercle D mk: 125 mm
pour: Tube 1x40