Pièces d'angle (denté) SXT-ANG

  • Pièces d'angle avec denture pour la connexion de supports et de composants de vide sur des préhenseurs d’outillage de canalisation pour un système modulaire de construction légère à réglage flexible
  • Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
  • Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie

Nos points forts...

  • Pièces d'angle précis et hautement résistants avec denture dans une construction légère
  • Portefeuille allégé et clairement structuré
  • L'ajustement flexible de l'angle avec une graduation de 10°

Vos avantages...

  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal grâce à la liaison parfaite entre les composants
  • Besoin de stockage minimal, montage facile d’une multitude de composants configurables
  • Compatibles avec les systèmes d’outillage courants, solution flexible pour de nombreuses applications différentes
 

Article dans la famille de produit Pièces d'angle (denté) SXT-ANG

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00121_01.jpg
Nouveau
SXT-ANG-GB2-F
10.07.13.00121
Pièce de renvoi d'angle, modulaire, pour bras pivotants et à relier avec un outillage rond
Version: Gear Braket both sides
Version: Female
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00120_01.jpg
Nouveau
SXT-ANG-GB2-M
10.07.13.00120
Pièce de renvoi d'angle, modulaire, pour bras pivotants et à relier avec un outillage rond
Version: Gear Braket both sides
Version: Male
Matière: Aluminium