SXT-CL-EXT-A2-100-F25

Réf. article: 10.07.13.00074

Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds

Diamètre extérieur D25 mm
Diamètre intérieur d19 mm
Ecart perçages X1101 mm
MatièreAluminium
Connexion 1Boul. av rainure Ø19
SXT-CL-EXT-A2-100-F25
Attribut Valeur
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H1 71 mm
H2 19,50 mm
H3 12,50 mm
L 140,50 mm
L1 148,50 mm
L2 50 mm
X1 101 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Femelle
Poids 275 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL-EXT-A2-100-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.