Pièces de serrage SXT-CL

  • Colliers de serrage pour le raccordement de tubes, de composants de vide et d’outillage pour un système modulaire de construction légère et à réglage flexible
  • Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile

Nos points forts...

  • Colliers de serrage parallèles et en croix précis, durables et hautement résistants dans une construction légère
  • Portefeuille allégé et clairement structuré
  • Pour les diamètres de tube 25, 40 et 60 mm et adaptateur pour les diamètres 25,4, 38,1 et 63,5 mm

Vos avantages...

  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal
  • Conception simple et montage rapide pour un faible besoin de stockage
  • Compatible avec les systèmes d’outillage courants, également pour les tubes en pouces
 

Article dans la famille de produit Pièces de serrage SXT-CL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00010_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-40
10.07.13.00010
Pince pour outillage rond
Longueur L: 90 mm
Largeur B: 90 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00011_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-60
10.07.13.00011
Pince pour outillage rond
Longueur L: 90 mm
Largeur B: 90 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00023_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-25-25
10.07.13.00023
Pince pour outillage rond
Version: Forme de croix
Version: modulaires
Largeur B: 60 mm
Longueur L: 60 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 25/25
assets/Artikelbild/10.07.13.00024_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-25-40
10.07.13.00024
Pince pour outillage rond
Version: Forme de croix
Version: modulaires
Largeur B: 60 mm
Longueur L: 75 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 25/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00025_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-25-60
10.07.13.00025
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Largeur B: 60 mm
Longueur L: 95 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 25/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00026_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-40-40
10.07.13.00026
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Longueur L: 75 mm
Largeur B: 75 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 40/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00027_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-40-60
10.07.13.00027
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Largeur B: 75 mm
Longueur L: 95 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 40/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00028_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-60-60
10.07.13.00028
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Largeur B: 95 mm
Longueur L: 95 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 60/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00029_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-25-1.5IN
10.07.13.00029
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Longueur L: 75 mm
Largeur B: 60 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 25/38,1
Connexion Tooling: 1.5 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00030_01.jpg
Nouveau
SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN
10.07.13.00030
Pince pour outillage rond
Version: Kreuz-Form
Version: modulaires
Longueur L: 95 mm
Largeur B: 60 mm
Matière: Aluminium
pour: Tube 25/63,5
Connexion Tooling: 2.5 Inch

  1. 1
  2. 2
  3. 3