SXT-CON-GB-M-A5

Réf. article: 10.07.13.00119

Support d'engrenage pour tube, modulaire, pour bras pivotants et à connecter avec un outillage rond

MatièreAluminium
Connexion 1Tête sphér. 32 mm
VersionMâle
SXT-CON-GB-M-A5
Attribut Valeur
B 25 mm
D 35 mm
d 32 mm
d1 8,50 mm
H 59,50 mm
H2 21 mm
L 60,50 mm
L2 33,50 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Mâle
Poids 170 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CON-GB-M-A5

Les connexions SXT-CON-GB (verrouillées) sont livrées en pièce détachée.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

  • Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
  • Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts