Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de trav. p. bras pivotants, pour raccordement à l'outillage de tuyauterie, avec cannelures
Connexion 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Connexion 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
Angle | 0 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Connexion 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Connexion 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
B | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 66 mm |
H3 | 25 mm |
H4 | 26 mm |
L | 116,80 mm |
X1 | 61,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 348 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-TC-F4-0-C4
Les connecteurs transversales (dentés) SCT-TC sont livrés montés.
Pièces détachées disponibles : Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts