Rallonges (denté) SXT-EXT

  • Rallonges avec denture pour la connexion flexible de supports et de composants de vide sur des préhenseurs d’outillage de canalisation pour un système modulaire de construction légère à réglage flexible
  • Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
  • Adaptées pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie

Nos points forts...

  • Rallonges précises et hautement résistantes avec denture dans une construction légère
  • Portefeuille allégé et clairement structuré
  • Réglage angulaire flexible par pas de 10°

Vos avantages...

  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal grâce à la liaison parfaite entre les composants
  • Besoin de stockage minimal, montage facile d’une multitude de composants configurables
  • Compatibles avec les systèmes d’outillage courants, solution flexible pour de nombreuses applications différentes
 

Article dans la famille de produit Rallonges (denté) SXT-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00034_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB2-50
10.07.13.00034
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket both sides
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 50.8 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00048_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-100
10.07.13.00048
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 100.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00049_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-150
10.07.13.00049
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 150.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00050_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-200
10.07.13.00050
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 200.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00051_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-250
10.07.13.00051
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 250.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00052_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-300
10.07.13.00052
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 300.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00053_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-400
10.07.13.00053
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 400.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00054_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB-500
10.07.13.00054
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket one side
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 500.4 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00035_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB2-75
10.07.13.00035
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket both sides
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 75.8 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00036_01.jpg
Nouveau
SXT-EXT-GB2-100
10.07.13.00036
Extension avec denture, modulaire, pour bras pivotants et pour raccordement à l'outillage de tuyauterie
Version: Gear Braket both sides
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 100.8 mm
Matière: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3