Tubes SXT-RT

  • Tube en aluminium avec une grande épaisseur de paroi pour la construction d'outillages de tubes
  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile, les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Utilisation sur des installations existantes grâce à une intégration simple avec des colliers de serrage pour tubes adaptés

Nos points forts...

  • Composants de canalisation précis, durables et hautement résistants de construction légère
  • Pour les diamètres de tube 25, 40 et 60 mm

Vos avantages...

  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal
  • Compatible avec les systèmes d’outillage courants
 

Article dans la famille de produit Tubes SXT-RT

 

assets/Artikelbild/26.07.01.00445_02.jpg
Nouveau
SXT-RT 60x3000
26.07.01.00445
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D: 60 mm
Longueur L: 3000 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/26.07.01.00443_02.jpg
Nouveau
SXT-RT 40x3000
26.07.01.00443
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D: 40 mm
Longueur L: 3000 mm
Matière: Aluminium
assets/Artikelbild/26.07.01.00444_02.jpg
Nouveau
SXT-RT 25x3000
26.07.01.00444
Tube pour outillage rond
Diamètre extérieur D: 25 mm
Longueur L: 3000 mm
Matière: Aluminium