Supports pour ventouses et tiges à ressorts

Le support permet de suspendre la ventouse au système de préhension ou au bras du robot. Différents modèles pour profilés en aluminium et pour tubes carrés et ronds sont disponibles.
 

Supports universels HTR-UNI

  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"

Passe-cloisons SVS-GE

  • Raccord : G1/8" et G1/4"

Supports pour profils en métal léger HTR-STA

  • Réceptions pour tiges FSTE/FSTA de M5 à G1/4"

Supports pour tubes carrés HTR-STS

  • Réceptions de tiges FSTE/FSTA/FSTI de M5 à G1/2"
  • Tube carré 30 x 30 mm à 60 x 60 mm

Support pour tige élastique HTR-FST

  • Réceptions pour tiges FSTI

Support de ventouse HTR-S

  • Support de ventouse avec tête sphérique et boulon