Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord de cloison étanche droit avec ecrous
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M10x1-M |
G2 | M5-F |
L | 20 mm |
L2 | 3 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 12,30 g |
Famille de produit | SVS-GE |
Consignes de commande: SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
Le passe-cloison SVS-GE est livré prêt à être raccordé ; avec deux contre-écrous inclus.