Support de ventouse HTR-S

  • Montage sans outil des ventouses avec adaptateur rectangulaire
  • Adapt. aux systèmes porteurs avec réception à boulon ou à bille

Nos points forts...

  • Montage direct de ventouses avec adapteur rectangulaire
  • En option avec tête sphérique ou boulon

Vos avantages...

  • Gain de temps grâce au changement rapide et sans outil
  • Adaptation optimale à l’application
 

Article dans la famille de produit Support de ventouse HTR-S

HTR-S G1 RA
10.01.10.00103
Support de montage flexible de ventouses
Raccord de traverse: M16x1.5-M
Raccord de ventouse: Adaptateur rect
Raccord du vide: G1/4"-F
HTR-S A3 RA
10.01.10.00239
Support de montage flexible de ventouses
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Raccord de ventouse: Adaptateur rect
Raccord du vide: G1/4"-F