HTR-S A3 RA

Réf. article: 10.01.10.00239

Support de montage flexible de ventouses

Raccord de ventouseAdaptateur rect
Raccord du videG1/4"-F
HTR-S A3 RA
Attribut Valeur
B 40 mm
D 28,50 mm
G1 G1/4"-F
H 30 mm
L 81 mm
L1 11 mm
L2 30 mm
LG1 9 mm
Attribut Valeur
Poids 154 g

Consignes de commande: HTR-S A3 RA