Supports pour profils en métal léger HTR-STA

  • Support pour le montage de ventouses et de tiges à ressorts sur les profils en métal léger

Nos points forts...

  • Montage coulissant sur les profils en métal léger avec rainure
  • Montage direct des ventouses ou de la tige à ressorts
  • Convient aux tiges à ressorts de M5 à G 1/4"

Vos avantages...

  • Adaptation d’utilisations, remplacement rapide, temps d'équipement courts
  • Utilisation universelle
  • Polyvalence
 

Article dans la famille de produit Supports pour profils en métal léger HTR-STA

 

HTR-STA 47 1N D10/16 FL
10.08.03.00085
Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés
Longueur L: 47 mm
Raccord de traverse: Coulisseaux
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D10 et D16
Version: plat
HTR-STA 55 1N D20 WI
10.08.03.00086
Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés
Longueur L: 55 mm
Raccord de traverse: Coulisseaux
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D20-G1/4
Version: coudé
HTR-STA 62 1N D30 WI
10.08.03.00148
Support pour le montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des profilés
Longueur L: 62 mm
Raccord de traverse: Coulisseaux
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé