Supports pour tubes carrées HTR-STS

  • Support pour le montage de ventouses et de tiges à ressorts sur des tubes carrés

Nos points forts...

  • Montage coulissant sur tubes carrés
  • Montage direct des ventouses ou de la tige à ressorts
  • Fixation par levier de blocage (type STS-...-D30)
  • Convient aux tiges à ressorts de M5 à G 1/2"

Vos avantages...

  • Adaptation d’utilisations, remplacement rapide, temps d'équipement courts
  • Utilisation universelle
  • Fixation et ajustement sans outil
  • Polyvalence
 

Individual items within the product family Supports pour tubes carrées HTR-STS

 

HTR-STS 30x30 D10/16 WI
HTR-STS 30x30 D10/16 WI
10.08.03.00088
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 30x30
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D10 et D16
Version: coudé
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
10.08.03.00089
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 40x40
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D10 et D16
Version: coudé
HTR-STS 40x40 D30 WI
HTR-STS 40x40 D30 WI
10.08.03.00090
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 40x40
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé
HTR-STS 50x50 D30 WI
HTR-STS 50x50 D30 WI
10.08.03.00091
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 50x50
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé
HTR-STS 60x60 D30 WI
HTR-STS 60x60 D30 WI
10.08.03.00092
Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés
Raccord de traverse: 60x60
Connexion ventouse, tige élastique:
Contours D30-G1/2
Version: coudé