HTR-STS 40x40 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00090

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Connexion 140x40
Raccordement des ventouses, tiges à ressortsContours D30-G1/2
Versioncoudé
HTR-STS 40x40 D30 WI
Attribut Valeur
B 53 mm
d 31 mm
H 40 mm
H1 95 mm
L 114 mm
L1 32 mm
s 7 mm
Attribut Valeur
Poids 422 g
Famille de produit HTR-STS

Consignes de commande: HTR-STS 40x40 D30 WI

Le support pour tubes carrés HTR-STS est livré prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : rondelle de calage