• Support universel pour le montage sur des tubes ronds, carrés et profiles en aluminium par divers adaptateurs
  • Possibilité de réglage de la hauteur et de l'inclinaison pour l'adaptation aux différentes géométries des pièces
Produits - Points forts
  • Un réglage et une fixation simples permettent une utilisation flexible, des changements rapides et des temps d'installation courts
  • Hauteur et inclinaison réglables pour une adaptation optimale aux pièces à travailler, par exemple les tôles courbes
  • Possibilité de montage sur des tubes ronds et carrés
  • Montage rapide et peu coûteux des systèmes de préhension, car les ventouses avec filetage G1/4" peuvent être fixées directement
Supports universels HTR-UNI
  • Support en aluminium anodisé, composé d’un tube de soutien (2), d’un collier de serrage (3) et divers adaptateurs pour le montage sur tubes ronds ou carrés
  • Un tube filetée G1/4" en partie inférieure (5) permet le montage d'une ventouse équipée d'un raccord G1/4-IG ; un raccord G1/4-IG (1) permet le raccordement au réseau de vide au pour le montage d'ejecteurs en ligne
  • Vis de fixation fournies (4)
  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par