HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Réf. article: 10.01.03.00332

Support universel pour la fixation ajustable de ventouses

Température de travail °C
Versionpour FSTE-HDB
Raccord de traverse2 coulisseaux
HTR-UNI 2N FSTE-HDB
Attribut Valeur
B 44 mm
d 20 mm
D 59 mm
G2 M6-M
H 27,50 mm
L 28 mm
L3 20 mm
W 15 °
Attribut Valeur
Poids 155 g
Famille de produit HTR-UNI

Consignes de commande: HTR-UNI 2N FSTE-HDB

Le support HTR-UNI est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Tube de soutien - disponible en différentes longueurs
  • Collier de serrage - disponible en différents modèles

 

Accessoires disponibles : adaptateur de profil, adaptateur de tubage, réducteur, raccord de ventouse