Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées
Filetage G1 | G1/4"-F |
Filetage G2 | M10x1.25-M |
Hauteur H | 37,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3,50 mm |
H | 37,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | M10x1.25-M |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 19 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Charge verticale | 1500 N |
Poids | 67 g |
Famille de produit | KGL |
Consignes de commande: KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Le joint sphérique KGL est livré prêt à être raccordé.