Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Température de travail | °C |
Version | pour FSTI |
Raccord de traverse | 2 coulisseaux |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 44 mm |
d | 18 mm |
D | 59 mm |
G2 | M6-M |
H | 27,50 mm |
L | 28 mm |
L3 | 20 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 155 g |
Famille de produit | HTR-UNI |
Consignes de commande: HTR-UNI 2N FSTI
Le support HTR-UNI est livré non monté. Contenu de la livraison :
Accessoires disponibles : adaptateur de profil, adaptateur de tubage, réducteur, raccord de ventouse