• Suspension par blocage pour préhenseurs de surface destinée à la manipulation de couches de pièces présentant des différences de hauteur
  • Manipulation de planches tordues, de panneaux de bois et de planches
  • Convient pour l’utilisation en environnements poussiéreux
  • Pas de détachement de la pièce grâce à un effort de flexion dynamique (effet d’arrachement)
Produits - Points forts
  • La fonction de serrage pneumatique intégrée empêche les effets de décollement lors de la manipulation de planches tordues
  • 100 mm de course pour la compensation des variations de hauteur du côté de la pièce
  • Permet un angle de pivotement lors de la manipulation jusqu'à 60°
Suspension clampable FST-C
  • Composé d’un support de serrage (3), d’une plaquette de frein (4) et d’une bride robot basculante (2)
  • Plaque arrière (1) pour la fixation à traverse existante
  • Raccordement de l'air comprimé (5)
  • Montage sur des préhenseurs de surface des types FXP/FMP, SBX-C et FMHD
  • Compensation de différences de hauteur
  • Eviter les effets d’arrachement en cas de manipulation de planches tordues
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par