Suspension rigide FST-STARR

  • Tige à ressort avec deux ressorts amortisseurs et paliers lisses spéciaux pour la manipulation de pièces présentant des différences de hauteur (par ex. pièces de tôle ou de bois bombées, etc.)
  • Manipulation de composants très sensibles (par exemple plaques de verre), une pose des pièces en douceur est garantie
  • Manipulation de matière brute fortement vrillée (par ex. bois sec) sans surcroît de commande
  • Utilisation dans des conditions difficiles
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Tige à ressort avec paliers lisses de qualité supérieure et tige poussoir travaillée
  • Tige à ressort à deux ressorts amortisseurs
  • Plaque de fixation pour la fixation aux préhenseurs de surface

Vos avantages...

  • Sans entretien avec longévité particulièrement longue, convient pour des temps de cycle minimaux
  • Dépose en douceur sur des pièces sensibles, absorbe les impacts et les vibrations, empêche le dépassement de la course
  • Montage facile sur préhenseur de surface Schmalz série F et SBX-C
 

Article dans la famille de produit Suspension rigide FST-STARR

  1. 1
  2. 2
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05810
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05809
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05808
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05806
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05805
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05803
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07009
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07010
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07011
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07012
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage

  1. 1
  2. 2