FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07012
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Attribut Valeur
B 152 mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
H 167,6 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,5 mm
Z (Course) 25 mm