Suspension souple FST-FLEX

  • Tige à ressorts sphérique avec deux ressorts amortisseurs, un ressort de centrage et une rotule sphérique spéciale pour la manipulation de pièces dotées de hauteurs différentes
  • Manipulation de composants très sensibles (par exemple plaques de verre) ; une pose des pièces en douceur est garantie
  • Manipulation de matière brute vrillée (par ex. bois sec)
  • Utilisation dans des conditions difficiles
  • Opérations de manipulation requérant une forte dynamique et des temps de cycle courts

Nos points forts...

  • Tige à ressorts avec paliers lisses de qualité supérieure et tige poussoir travaillée
  • Tige à ressorts à deux ressorts amortisseurs
  • Tige avec ressort de centrage et rotule

Vos avantages...

  • Sans entretien avec grande longévité, convient pour des temps de cycle minimaux
  • Dépose en douceur sur des pièces sensibles
  • Flexibilité maximale pour des positions de pièces extérieures non planes
 

Article dans la famille de produit Suspension souple FST-FLEX

 

  1. 1
  2. 2
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05168
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05687
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05695
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05696
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05697
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.05698
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07015
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07016
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 50 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07017
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 75 mm
Version: Heavy Duty 1 Tige élast.
pour: Profil de montage
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
10.01.10.07018
Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Course ressort Z: 25 mm
Version: Heavy Duty 2 Tige élast.
pour: Profil de montage

  1. 1
  2. 2