Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour capteur
Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
Diamètre intérieur d | 30,1 mm |
Largeur B | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 42 mm |
D | 28,50 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 77,40 g |
Famille de produit | HT |
Consignes de commande: HT-SE A3 42 30.1
Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.