Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour poussoir à ressort
Connexion 1 | Boulon à fente Ø19 |
Largeur B | 35 mm |
Filetage G3 | M18x1.5-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
D | 19 mm |
G3 | M18x1.5-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 70,20 g |
Famille de produit | HT |
Consignes de commande: HT-FST A2 35 M18x1.5
Les supports pour les tiges à ressorts HT-FST sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.