HT-FST A5 35 M20x1.5

Réf. article: 10.07.06.00479

Support pour poussoir à ressort

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B35 mm
Filetage G3M20x1.5-F

Support réglable HT-FST

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, tiges à ressorts, ventouses et configurez votre support vous-même.

HT-FST A5 35 M20x1.5
Attribut Valeur
B 35 mm
D 32 mm
G3 M20x1.5-F
H 24,50 mm
H1 40,50 mm
L 47,50 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
Attribut Valeur
Poids 93,60 g
Famille de produit HT

Consignes de commande: HT-FST A5 35 M20x1.5

Les supports pour les tiges à ressorts HT-FST sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.