Support pour tiges à ressorts HT-FST

  • Support pour le montage de tiges à ressorts sur des traverses d’outillage
  • Pour tiges à ressorts avec filetages de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5
Support réglable HT-FST

Support réglable HT-FST

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, tiges à ressorts, ventouses et configurez votre support vous-même.

Nos points forts...

  • Raccordement standardisé aux traverses d’outillage
  • Composants légers en aluminium       
  • Convient aux tiges à ressorts avec filetages de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5
  • Possibilité de configuration individuelle avec, entre autres, divers tiges à ressorts et ventouses à vide

Vos avantages...

  • Souplesse d’utilisation, remplacement rapide et temps d’équipement courts
  • Convient aux processus dynamiques et aux débits élevés
  • Usages multiples
  • Solutions personnalisées et travaux de montage réduits
 

Article dans la famille de produit Support pour tiges à ressorts HT-FST

 

HT-FST A2 35 M18x1.5
10.07.06.00477
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M18 x 1.5
HT-FST A3 35 M18x1.5
10.07.06.00475
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M18 x 1.5
HT-FST A5 35 M18x1.5
10.07.06.00476
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M18 x 1.5
HT-FST A2 35 M20x1.5
10.07.06.00480
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M20 x 1.5
HT-FST A3 35 M20x1.5
10.07.06.00478
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M20 x 1.5
HT-FST A5 35 M20x1.5
10.07.06.00479
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 35 mm
Filetage G: M20 x 1.5
HT-FST A2 42 M30x1.5
10.07.06.00474
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 42 mm
Filetage G: M30 x 1.5
HT-FST A3 42 M30x1.5
10.07.06.00472
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 42 mm
Filetage G: M30 x 1.5
HT-FST A5 42 M30x1.5
10.07.06.00473
Support pour poussoir à ressort
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 42 mm
Filetage G: M30 x 1.5