Support pour ventouses HT-SG

  • Support pour le montage de ventouses à vide sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
Support réglable HT-SG

Support réglable HT-SG

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, ventouses et connexions et configurez votre support vous-même.

Nos points forts...

  • Raccordement standardisé aux traverses d’outillage
  • Composants légers en aluminium       
  • Convient aux ventouses à vide avec divers filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Possibilité de configuration individuelle avec, entre autres, différents capteurs de vide et ventouses à vide

Vos avantages...

  • Souplesse d’utilisation, remplacement rapide et temps d’équipement courts
  • Convient aux processus dynamiques et aux débits élevés
  • Usages multiples
  • Solutions personnalisées et travaux de montage réduits
 

Article dans la famille de produit Support pour ventouses HT-SG

 

  1. 1
  2. 2
HT-SG 46 RA
10.07.06.00336
Support pour ventouse
Largeur B: 46 mm
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
HT-SG A2 22 G1/4-AG
10.07.06.00445
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-M
HT-SG A2 22 G3/8-AG
10.07.06.00450
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00448
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT1/4-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00453
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
HT-SG A3 22 G1/4-AG
10.07.06.00342
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-M
HT-SG A3 22 G3/8-AG
10.07.06.00344
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00446
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT1/4-M
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00451
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
HT-SG A5 22 G1/4-AG
10.07.06.00444
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 22 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-M

  1. 1
  2. 2