Support pour ventouses HT-SG E

  • Support pour le montage de ventouses sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Pour générateurs de vide décentralisés à puissance de soufflage élevée et donc idéal pour les applications sur une unité de presse
  • Convient à une utilisation sur installations déjà existantes avec générateurs de vide décentralisés de type SEAC par intégration simple du support
Support réglable HT-SG…E

Support réglable HT-SG…E

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

Nos points forts...

  • Raccordement standardisé aux traverses d’outillage
  • Composants légers en aluminium       
  • Convient aux ventouses à vide avec divers filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Possibilité de configuration individuelle avec, entre autres, différents générateurs de vide décentralisés, capteurs de vide et ventouses à vide

Vos avantages...

  • Souplesse d’utilisation, remplacement rapide et temps d’équipement courts
  • Convient aux processus dynamiques et aux débits élevés
  • Usages multiples
  • Solutions personnalisées et travaux de montage réduits
 

Article dans la famille de produit Support pour ventouses HT-SG E

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00435
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-M
HT-SG A2 E 35 G1/4-IG
10.07.06.00456
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-F
HT-SG A2 E 35 G3/8-AG
10.07.06.00441
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
HT-SG A2 E 35 M10-IG
10.07.06.00459
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: M10-F
HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG
10.07.06.00462
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: M14x1.5-F
HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG
10.07.06.00465
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: M16x1.5-F
HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG
10.07.06.00438
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT1/4-M
HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG
10.07.06.00443
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
HT-SG A2 E 46 RA
10.07.06.00431
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 46 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
HT-SG A3 E 35 G1/4-AG
10.07.06.00338
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: Connexion de l'éjecteur
Largeur B: 35 mm
Raccord du vide: G1/4"-F
Raccord de ventouse: G1/4"-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3