Support pour ventouses HT-SG I

  • Support pour le montage de ventouses sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Pour buses de vide intégrées au support
  • Convient à une utilisation dans les espaces réduits, aucun composant supplémentaire de génération du vide n’étant nécessaire
Support réglable HT-SG…I

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

Nos points forts...

  • Raccordement standardisé aux traverses d’outillage
  • Composants légers en aluminium       
  • Convient aux ventouses à vide avec divers filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Possibilité de configuration individuelle avec, entre autres, différents capteurs de vide décentralisés et ventouses à vide
  • Remplacement simple des buses dans les cas de maintenance

Vos avantages...

  • Souplesse d’utilisation, remplacement rapide et temps d’équipement courts
  • Convient aux processus dynamiques et aux débits élevés
  • Usages multiples
  • Solutions personnalisées et travaux de montage réduits
  • Entretien simple
 

Article dans la famille de produit Support pour ventouses HT-SG I

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB
10.07.06.00497
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
avec: Brûlure active
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS
10.07.06.00542
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
avec: Brûlure active
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV
10.07.06.00589
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord de ventouse: G3/8"-M
avec: Ventilation atmosphérique
HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS
10.07.06.00590
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord de ventouse: G3/8"-M
avec: Ventilation atmosphérique
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
10.07.06.00500
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
avec: Brûlure active
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS
10.07.06.00548
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
avec: Brûlure active
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV
10.07.06.00591
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
avec: Ventilation atmosphérique
HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
10.07.06.00592
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord de ventouse: NPT3/8-M
avec: Ventilation atmosphérique
HT-SG A2 I 10 46 RA AB
10.07.06.00487
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 46 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
avec: Brûlure active
HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
10.07.06.00534
Support pour ventouse
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 46 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: Adapt. rectangu.
avec: Brûlure active

  1. 1
  2. 2
  3. 3