HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Réf. article: 10.07.06.00356
Support pour ventouse
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: integrated nozzle
Diamètre de buse: 1,0 mm
Largeur B: 31 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G3/8"-M
avec: Brûlure active
Support réglable HT-SG…I

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB
Attribut Valeur
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 28,5 mm
G2 G3/8"-M
G3 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 24,5 mm
H1 63,8 mm
L 45,5 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm