HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS

Réf. article: 10.07.06.00534

Support pour ventouse

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Versionintegrated nozzle
Raccord de ventouseAdapt. rectangu.
Raccord du videG1/8"-F
RaccordAdapt. rectangu.
Fonction supplémentaire EjecteurFonction soufflage active

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS
Attribut Valeur
B 46 mm
B1 86,90 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 19 mm
G3 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 24,50 mm
H1 42,10 mm
H2 4,80 mm
L 39,30 mm
L1 81,05 mm
L2 60,80 mm
L3 11,70 mm
Attribut Valeur
Poids 232 g
Famille de produit HT-SG-I
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS

Les supports pour ventouses HT-SG I sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Raccords filetés rapides STV-GE