Supports pour capteurs HT-SE

  • Support pour le montage de capteurs cylindriques sur des traverses d’outillage
  • Pour les capteurs de diamètres de 12 à 30 mm

Nos points forts...

  • Raccordement standardisé aux traverses d’outillage
  • Composants légers en aluminium       
  • Convient aux capteurs cylindriques de 12 à 30 mm

Vos avantages...

  • Souplesse d’utilisation, remplacement rapide et temps d’équipement courts
  • Convient aux processus dynamiques et aux débits élevés
  • Usages multiples
 

Article dans la famille de produit Supports pour capteurs HT-SE

 

HT-SE A2 42 30.1
10.07.06.00468
Support pour capteur
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 42 mm
Diamètre intérieur d: 30.1 mm
HT-SE A3 42 30.1
10.07.06.00466
Support pour capteur
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 42 mm
Diamètre intérieur d: 30.1 mm
HT-SE A5 42 30.1
10.07.06.00467
Support pour capteur
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 42 mm
Diamètre intérieur d: 30.1 mm
HT-SE A2 25 M18x1
10.07.06.00471
Support pour capteur
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Largeur B: 25 mm
Filetage G: M18 x 1
HT-SE A3 25 M18x1
10.07.06.00469
Support pour capteur
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B: 25 mm
Filetage G: M18 x 1
HT-SE A5 25 M18x1
10.07.06.00470
Support pour capteur
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Largeur B: 25 mm
Filetage G: M18 x 1
HT-SE-U A2 12/18
10.07.06.00482
Support pour capteur
Connexion Tooling: Boulon à fente Ø19
Diamètre intérieur d: 12 mm
Diamètre intérieur d1: 18 mm
HT-SE-U A3 12/18
10.07.06.00352
Support pour capteur
Connexion Tooling:
Tête sphér. 28,5 mm
Diamètre intérieur d: 12 mm
Diamètre intérieur d1: 18 mm
HT-SE-U A5 12/18
10.07.06.00481
Support pour capteur
Connexion Tooling: Tête sphér. 32 mm
Diamètre intérieur d: 12 mm
Diamètre intérieur d1: 18 mm