Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour capteur
Connexion 1 | Boulon à fente Ø19 |
Diamètre intérieur d | 12 mm |
Diamètre intérieur d1 | 18 mm |
Largeur B | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 19 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 34 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 46 mm |
L3 | 37,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 37 g |
Famille de produit | HT |
Consignes de commande: HT-SE-U A2 12/18
Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.