Support pour le montage de ventouses sur des traverses d’outillage
Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
Pour générateurs de vide décentralisés à puissance de soufflage élevée et donc idéal pour les applications sur une unité de presse
Convient à une utilisation sur installations déjà existantes avec générateurs de vide décentralisés de type SEAC par intégration simple du support
Support réglable HT-SG…E
Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.
Produits - Points forts
Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)
Configuration spécifique à chaque client, comprenant des générateurs de vide décentralisés, des capteurs et des ventouses.