HT-SG 46 RA

Réf. article: 10.07.06.00336

Support pour ventouse

Largeur B46 mm
Raccord de ventouseAdapt. rectangu.

Support réglable HT-SG

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, ventouses et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG 46 RA
Attribut Valeur
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
G1 G1/4"-F
H 13 mm
H1 20,20 mm
H2 4,80 mm
L 25 mm
L1 46,50 mm
Attribut Valeur
Poids 66 g
Famille de produit HT-SG

Consignes de commande: HT-SG 46 RA

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.