HT-SG A2 22 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00450

Support pour ventouse

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B22 mm
Raccord du videG1/4"-F
Raccord de ventouseG3/8"-M

Support réglable HT-SG

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, ventouses et connexions et configurez votre support vous-même.

HT-SG A2 22 G3/8-AG
Attribut Valeur
B 22 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
H 24,50 mm
H1 59 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
Attribut Valeur
Poids 69,90 g
Famille de produit HT-SG

Consignes de commande: HT-SG A2 22 G3/8-AG

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.